Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Device side / Panel feed through
4
N.º de referencia: 21 34 840 0484 030
M12 Cable Assembly A-cod st/- m/- 3,0m
M12 Cable Assembly A-cod st/- m/- 3,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto C21320000000055.
N.º de referencia: 21 34 840 0484 030
M12 Cable Assembly A-cod st/- m/- 3,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Device side / Panel feed through
4
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé d'un côté
  • Connecteur 1
    M12 Codage A
    Mâle Droit
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 3 m
  • Nombre de fils 4
  • Structure du conducteur 4x 0,34 mm²
  • Codage Codage A
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) Gris
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
Spécifications et homologations
  • Homologations CE
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 119,6 g
  • Pays d'origine Tchéquie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140141766
  • eCl@ss 27060311 Capteur assemblé Ligne d'actionnement
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar