Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
1
N.º de referencia: 21 34 840 0C79 020
M12 Cable Assembly A-cod st/- m/- 2,0m
M12 Cable Assembly A-cod st/- m/- 2,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 840 0C79 020
M12 Cable Assembly A-cod st/- m/- 2,0m
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
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado en un lado
  • Conector 1
    M12 Codificación A
    Macho Recto
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 2 m
  • Número de núcleos 12
  • Estructura de núcleo 12x 0,14 mm²
  • Codificación Codificación A
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) 회색
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII no
  • Sustancias REACH ANNEX XIV no
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC
  • Número ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 124,33 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140142121
  • eCl@ss 27.060.311,00