Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Strona urządzenia / Przepust panelowy
4
N.º de referencia: 21 34 840 0882 015
M12 Cable Assembly A-cod st/- m/- 1,5m
M12 Cable Assembly A-cod st/- m/- 1,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 840 0882 015
M12 Cable Assembly A-cod st/- m/- 1,5m
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
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    M12 A-coding
    Male Straight
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 1,5 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 8x 0,25 mm²
  • Coding A-codering
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Grijs
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS exemptions 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Niet ingesloten
  • REACH ANNEX XIV substances Niet ingesloten
  • REACH SVHC substances Ja
  • REACH SVHC substances Lood
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Ja
  • California Proposition 65 substances Lood
Specifications and approvals
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 101 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140142039
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line