Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 34 850 0C78 100
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 10,0m
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 10,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 850 0C78 100
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 10,0m
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
    Tip cablu
    Conector 1
Identificare
  • Categoria System cabling
  • Seria Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specificație Pre-assembled on one side
  • Conector 1
    M12 A-coding
    Female Straight
  • Tip cablu Copper cable (round)
Versiune
  • Lungimea cablului 10 m
  • Număr de miezuri 12
  • Structură miez 12x 0.14 mm²
  • Codificare A-coding
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (polyurethane)
  • Culoare (cablu) Black
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
Specificaţii şi omologări
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 398 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140143418
  • eCl@ss 27.060.311,00