Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Device side / Panel feed through
2
N.º de referencia: 21 34 870 0585 050
M12 Cable Assembly A-cod an/- f/- 5,0m
M12 Cable Assembly A-cod an/- f/- 5,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
Este producto no se podrá seguir solicitando durante mucho tiempo. Puede usar su sustituto C21320000000006.
N.º de referencia: 21 34 870 0585 050
M12 Cable Assembly A-cod an/- f/- 5,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Device side / Panel feed through
2
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    M12 A-coding
    Female Angled
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 5 m
  • Number of cores 5
  • Core structure 5x 0.34 mm²
  • Coding A-coding
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Grey
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
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 220 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140144095
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604