Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Device side / Panel feed through
2
N.º de referencia: 21 34 870 0585 005
M12 Cable Assembly A-cod an/- f/- 0,5m
M12 Cable Assembly A-cod an/- f/- 0,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
Este producto no se podrá seguir solicitando durante mucho tiempo. Puede usar su sustituto C21320000000060.
N.º de referencia: 21 34 870 0585 005
M12 Cable Assembly A-cod an/- f/- 0,5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Device side / Panel feed through
2
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado en un lado
  • Conector 1
    M12 Codificación A
    Hembra Acodado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 0,5 m
  • Número de núcleos 5
  • Estructura de núcleo 5x 0,34 mm²
  • Codificación Codificación A
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Gris
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 36 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140144057
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604