Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 34 CON 88P4
M12 B 4pole male straight overmolded
M12 B 4pole male straight overmolded

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto, Sobremoldeado
Macho
Codificación B
Terminación de engaste
Poliamida (PA)
Contactos: 4
Corriente nominal: ‌4 A
Poliamida (PA), Cinc fundido a presión
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 CON 88P4
M12 B 4pole male straight overmolded
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
  • Categoría Conectores
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conector de cable
  • Especificaciones
    Recto
    Sobremoldeado
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Macho
  • Blindaje apantallado
  • Número de contactos 4
  • Codificación Codificación B
  • Tipo de bloqueo Bloqueo a tornillo
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal 160 V
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Par de apriete ‌0,6 Nm
  • Temperatura de limitación -40 ... +80 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliamida (PA)
  • Material (capota/base)
    Poliamida (PA)
    Cinc fundido a presión
  • Material (sobremoldeo) Poliuretano termoplástico (TPU)
  • Color (sobremoldeo) Negro
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-2-101
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen China
  • GTIN 5713140813052
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar