Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
56
N.º de referencia: 21 03 311 6801
M12-ADPT-M12/M12-8/8P-ACOD-M/F/F-STR
M12-ADPT-M12/M12-8/8P-ACOD-M/F/F-STR

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Distribuidor Y
Poliuretano termoplástico (TPU)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 311 6801
M12-ADPT-M12/M12-8/8P-ACOD-M/F/F-STR
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
56
Detalles del producto
Identification
  • Catégorie Accessoires
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Connecteur 1
    Femelle
    8 pôles
    Codage A
  • Connecteur 2
    Femelle
    8 pôles
    Codage A
  • Type d'accessoire Répartiteur en Y
Version
  • Genre
    Mâle
    Femelle
  • Blindage Non blindé
  • Nombre de contacts 8
  • Codage Codage A
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 2 A
  • Tension nominale 30 V
  • Limite de température -30 ... +85 °C
  • Cycles de connexion ≥ 100
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP67 condition de couplage
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polyamide (PA)
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) Au sur Ni Côté accouplement
  • Matériau (capot/embase) Polyuréthane thermoplastique (TPU)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 61076-2-101
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 27,4 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140236622
  • eCl@ss 27440292 Composant du connecteur (accessoires)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Portal de objetos EPLAN