Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
76
N.º de referencia: 21 43 361 9800
M12-ADPT-M12/M12-8/4P-YCOD-F/F/F-STR
M12-ADPT-M12/M12-8/4P-YCOD-F/F/F-STR

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Divisor en T
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 43 361 9800
M12-ADPT-M12/M12-8/4P-YCOD-F/F/F-STR
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
76
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Accessories
  • Seria Circular connectors M12
  • Conector 1 Female
  • Conector 2 Female
  • Conector 3 Female
  • Tip de accesorii T-splitter
Versiune
  • Gen
    Male
    Female
  • Ecranare Shielded
  • Număr de contacte 8
  • Contacte date 4
  • Număr contacte de putere 4
  • Codificare Y-coding
Caracteristici tehnice
  • Tensiune nominală ‌ 30 V DC
  • Tensiune de impuls nominală 0.8 kV
  • Curent nominal 0.5 A
  • Curent nominal (putere) 4 A
  • Caracteristici de transmisie Cat. 5
  • Temperatura de limitare -25 ... +85 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 100
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP54
Proprietăţi material
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte) Au over Ni Mating side
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 61076-2-101
  • PROFINET Yes
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140236707
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400