Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
187
N.º de referencia: 21 03 311 6501
M12-ADPT-M12/M12-5/5P-ACOD-M/F/F-STR
M12-ADPT-M12/M12-5/5P-ACOD-M/F/F-STR

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Distribuidor Y
Poliuretano termoplástico (TPU)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 311 6501
M12-ADPT-M12/M12-5/5P-ACOD-M/F/F-STR
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
187
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria Accessori
  • Serie Connettori circolari M12
  • Connettore 1
    Femmina
    5 poli
    Codifica A
  • Connettore 2
    Femmina
    5 poli
    Codifica A
  • Tipo di accessorio Distributore a Y
Versione
  • Tipo di contatto (maschio o femmina)
    Maschio
    Femmina
  • Schermo Non schermato
  • Numero di poli 5
  • Codifica Codifica A
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 4 A
  • Tensione di esercizio 60 V
  • Temperatura massima -30 ... +85 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 100
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP67 estado conectado
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Poliamida (PA)
  • Materiale (contatti) Aleación de cobre
  • Finitura superficiale (contatti) Au sobre Ni Lado de acoplamiento
  • Materiale (custodie) Poliuretano termoplástico (TPU)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • esenzioni RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Stato ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sostanze REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sostanze REACH SVHC
  • Sostanze REACH SVHC Plomo
  • Codice ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
    Plomo
    Níquel
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 61076-2-101
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 26 g
  • Paese di origine Repubblica Ceca
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140236608
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Portal de objetos EPLAN