Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
2
N.º de referencia: 21 01 010 0026
M12-ACC-CRIMP FLANGESET6x7/14x7.4x2/9x10
M12-ACC-CRIMP FLANGESET6x7/14x7.4x2/9x10

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juego de bridas de engaste
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 01 010 0026
M12-ACC-CRIMP FLANGESET6x7/14x7.4x2/9x10
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
  • Categoría Accesorios
  • Serie Conectores circulares M12
  • Identificación Slim Design
  • Tipo de accesorio Juego de bridas de engaste
Versión
  • Detalles HARTING ofrece la posibilidad de ensayar y definir la mejor combinación de brida de engaste y manguito para los cables específicos del cliente.
Características técnicas
  • Temperatura ambiente -40 ... +85 °C
Propiedades del material
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 6,5 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140236172
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Portal de objetos EPLAN