Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
N.º de referencia: 21 34 CON 84P5
M12 A5 straight male unshld
M12 A5 straight male unshld

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto, Sobremoldeado
Macho
Codificación A
Terminación de engaste
Poliuretano termoplástico (TPU)
Contactos: 5
Aleación de cobre Au sobre Ni
Sección de conductor: 0.25 ... 0.75 mm²
Corriente nominal: ‌4 A
Poliuretano termoplástico (TPU)
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 CON 84P5
M12 A5 straight male unshld
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Connectors
  • Serie Circular connectors M12
  • Element Cable connector
  • Specification
    Straight
    Overmoulded
Version
  • Förbindningsmetod Krimpterminering
  • Kön Hane
  • Skärmning Oskärmad
  • Antal kontakter 5
  • Kodning A-kodning
  • Låsningstyp Skruvlåsning
Tekniska egenskaper
  • Ledararea 0.25 ... 0.75 mm²
  • Ledararea [AWG] AWG 24 ... AWG 19
  • Märkström ‌ 4 A
  • Märkspänning
    ‌ 60 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Föroreningsgrad 3
  • Överspänningskategori III
  • Isoleringsmotstånd >108 Ω
  • Åtdragningsmoment ‌0.6 Nm
  • Begränsande temperatur -30 ... +80 °C
  • Matningscykler ≥ 100
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP67 hopkopplat tillstånd
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • Material (kontakter) Copper alloy
  • Yta (kontakter) Au over Ni
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • Material (övergjutning) Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • Färg (övergjutning) Black
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 61076-2-101
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • GTIN 5713140813182
  • eCl@ss 27.440.115,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar