Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
N.º de referencia: 21 34 CON D2P5
M12 A5 angled male shld CAN
M12 A5 angled male shld CAN

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Acodado, Sobremoldeado
Macho
Codificación A
Contactos: 5
Sección de conductor: 0.34 mm²
Corriente nominal: ‌4 A
Poliamida (PA), Cinc fundido a presión
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 CON D2P5
M12 A5 angled male shld CAN
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
  • Categoría Conectores
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conector de cable
  • Especificaciones
    Acodado
    Sobremoldeado
Versión
  • Tipo Macho
  • Blindaje apantallado
  • Número de contactos 5
  • Codificación Codificación A
  • Tipo de bloqueo Bloqueo a tornillo
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,34 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 22
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal
    ‌ 60 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Nivel de contaminación 3
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Par de apriete ‌0,6 Nm
  • Temperatura de limitación -30 ... +80 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP67 estado conectado
Propiedades del material
  • Material (capota/base)
    Poliamida (PA)
    Cinc fundido a presión
  • Material (sobremoldeo) Poliuretano termoplástico (TPU)
  • Color (sobremoldeo) Negro
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-2-101
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen China
  • GTIN 5713140812826
  • eCl@ss 27.440.115,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar