Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
N.º de referencia: 21 34 CON 77P5
M12 A5 angled female shld
M12 A5 angled female shld

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Acodado, Sobremoldeado
Hembra
Codificación A
Contactos: 5
Sección de conductor: 0.34 mm²
Corriente nominal: ‌4 A
Poliamida (PA), Cinc fundido a presión
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 CON 77P5
M12 A5 angled female shld
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria Circular connectors M12
  • Element Cable connector
  • Specificație
    Angled
    Overmoulded
Versiune
  • Gen Mamă
  • Ecranare Ecranat
  • Număr de contacte 5
  • Codificare codificare A
  • Tip blocare Blocare cu şurub
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0,34 mm²
  • Secţiunea transversală a conductorului AWG 22
  • Curent nominal ‌ 4 A
  • Tensiune nominală
    ‌ 60 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Grad de poluare 3
  • Categoria de supratensiune III
  • Rezistenţă izolaţie >108 Ω
  • Moment de strângere ‌0.6 Nm
  • Temperatura de limitare -30 ... +80 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 100
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP67 stare cuplată
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză)
    Polyamide (PA)
    Zinc die-cast
  • Material (turnat prin injecţie) Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • Culoare (turnat prin injecţie) Black
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 61076-2-101
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • GTIN 5713140813311
  • eCl@ss 27.440.115,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar