Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 34 CON 84P3
M12 A3 straight male unshld
M12 A3 straight male unshld

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto, Sobremoldeado
Macho
Codificación A
Terminación de engaste
Poliuretano termoplástico (TPU)
Contactos: 3
Aleación de cobre Au sobre Ni
Sección de conductor: 0.25 ... 0.75 mm²
Corriente nominal: ‌4 A
Poliuretano termoplástico (TPU)
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 CON 84P3
M12 A3 straight male unshld
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
  • Categoría Connectors
  • Serie Circular connectors M12
  • Elemento Cable connector
  • Especificaciones
    Straight
    Overmoulded
Versión
  • Método de terminación Terminación ponchable
  • Tipo Macho
  • Blindaje No blindado
  • Número de contactos 3
  • Codificación Codificación A
  • Tipo de bloqueo Bloqueo por tornillo
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,25 ... 0,75 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 24 ... AWG 19
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal 250 V
  • Nivel de contaminación 3
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Par de apriete ‌0,6 Nm
  • Temperatura de limitación -30 ... +80 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP67 estado conectado
Propiedades del material
  • Material (inserto) Poliuretano termoplástico (TPU)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Au sobre Ni
  • Material (carcasa/base) Poliuretano termoplástico (TPU)
  • Material (premoldeado) Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • Color (premoldeado) Negro
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-2-101
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen China
  • GTIN 5713140813205
  • eCl@ss 27.440.115,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar