Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
1
N.º de referencia: 21 34 868 7C78 050
M12 A-coded Cable Assembly
M12 A-coded Cable Assembly

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 868 7C78 050
M12 A-coded Cable Assembly
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
    Тип кабеля
    Соединитель 1
    Соединитель 2
Название
  • Категория System cabling
  • Серия Круглые соединители M12
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1
    M12 A-coding
    Male Angled
  • Соединитель 2
    M12 A-coding
    Female Angled
  • Тип кабеля Copper cable (round)
Версия
  • Длина кабеля 5 m
  • Количество жил 12
  • Структура ядра 12x 0.14 mm²
  • Кодирование A-coding
Свойства материала
  • Материал (кабель) PUR (polyurethane)
  • Цвет (кабель) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния Lead
Спецификации и допуски
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 200 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140143746
  • eCl@ss 27.060.311,00