Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Geräteseite / Wanddurchführung
1
N.º de referencia: 21 34 868 7C78 005
M12 A-coded Cable Assembly
M12 A-coded Cable Assembly

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 868 7C78 005
M12 A-coded Cable Assembly
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Geräteseite / Wanddurchführung
1
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria Cableado de sistema
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Element Conjuntos de cable
  • Specyfikacje Premontado por ambos lados
  • Złącze 1
    M12 Codificación A
    Macho Acodado
  • Złącze 2
    M12 Codificación A
    Hembra Acodado
  • Typ przewodu Cable de cobre (redondo)
Wersja
  • Długość kabla 0,5 m
  • Liczba rdzeni 12
  • Konstrukcja rdzenia 12x 0,14 mm²
  • Kodowanie Codificación A
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (poliuretano)
  • Kolor (kabel) Negro
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS zwolnienia 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje No incluido
  • REACH ANEKS XIV substancje No incluido
  • REACH SVHC substancje
  • REACH SVHC substancje Plomo
  • Numer ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Propozycja Kalifornijska 65
  • Propozycja Kalifornijska 65 Plomo
Specyfikacje i zgodność
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 47,6 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140143708
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC002599