Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 34 870 0C78 200
M12 A coded Cable Assembly 20m
M12 A coded Cable Assembly 20m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 20 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 870 0C78 200
M12 A coded Cable Assembly 20m
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
  • Categoría Câbles assemblés
  • Serie Connecteurs circulaires M12
  • Elemento Cordons
  • Especificaciones Pré-équipé d'un côté
  • Conector 1
    M12 Codage A
    Femelle coudé
  • Tipo de cable Câble cuivre (rond)
Versión
  • Longitud de cable 20 m
  • Número de núcleos 12
  • Estructura de núcleo 12x 0,14 mm²
  • Codificación Codage A
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (polyuréthane)
  • Color (cable) Noir
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Allemagne
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140239333
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604