Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
2
N.º de referencia: 21 36 750 0429 050
M12 A-coded 4pol st/- f/- shld PVC 5m
M12 A-coded 4pol st/- f/- shld PVC 5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 36 750 0429 050
M12 A-coded 4pol st/- f/- shld PVC 5m
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
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado en un lado
  • Conector 1
    M12 Codificación A
    Hembra Recto
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 5 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x 0,34 mm²
  • Blindaje apantallado
  • Codificación Codificación A
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -30 ... +80 °C
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Gris
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 262,778 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604