Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
7
N.º de referencia: 21 34 D27 7572 020
M12 A-cod an/an m/f Can 2.0m
M12 A-cod an/an m/f Can 2.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 D27 7572 020
M12 A-cod an/an m/f Can 2.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
7
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    M12 Codificación A
    Macho Acodado
  • Conector 2
    M12 Codificación A
    Hembra Acodado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 2 m
  • Número de núcleos 5
  • Blindaje apantallado
  • Codificación Codificación A
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -30 ... +80 °C
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Violeta
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 152 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140812727
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604