Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
N.º de referencia: 97 00 000 1058
M12 A-cod 8p st/- f/- OM
M12 A-cod 8p st/- f/- OM

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto, Sobremoldeado
Hembra
Codificación A
Terminación de engaste
Poliamida (PA)
Contactos: 8
Aleación de cobre Au sobre Ni
Sección de conductor: 0.25 mm²
Corriente nominal: ‌2 A
Poliamida (PA), Cinc fundido a presión
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 1058
M12 A-cod 8p st/- f/- OM
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Connectors
  • Řada Circular connectors M12
  • Prvek Cable connector
  • Specifikace
    Straight
    Overmoulded
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Počet kontaktů 8
  • Kódování A kódování
  • Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 0,25 mm²
  • Jmenovitý proud ‌ 2 A
  • Jmenovité napětí 30 V
  • Stupeň znečištění 3
  • Kategorie přepětí III
  • Izolační odpor >108 Ω
  • Utahovací moment ‌0,6 Nm
  • Mezní teplota -30 ... +80 °C
  • Spojovací cykly ≥ 100
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP67 V zapojeném stavu
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polyamide (PA)
  • Materiál (kontakty) Copper alloy
  • Povrch (kontaktů) Au over Ni
  • Materiál (kryt)
    Polyamide (PA)
    Zinc die-cast
  • Materiál (zatavení) Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • Barva (zatavení) Black
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Not contained
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Not contained
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 61076-2-101
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 20 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentación
Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar