Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
N.º de referencia: 97 00 000 1058
M12 A-cod 8p st/- f/- OM
M12 A-cod 8p st/- f/- OM

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto, Sobremoldeado
Hembra
Codificación A
Terminación de engaste
Poliamida (PA)
Contactos: 8
Aleación de cobre Au sobre Ni
Sección de conductor: 0.25 mm²
Corriente nominal: ‌2 A
Poliamida (PA), Cinc fundido a presión
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 1058
M12 A-cod 8p st/- f/- OM
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
  • Categoría Conectores
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conector de cable
  • Especificaciones
    Recto
    Premoldeado
Versión
  • Método de terminación Terminación ponchable
  • Tipo Hembra
  • Número de contactos 8
  • Codificación Codificación A
  • Tipo de bloqueo Bloqueo por tornillo
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,25 mm²
  • Corriente nominal ‌ 2 A
  • Voltaje nominal 30 V
  • Nivel de contaminación 3
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Par de apriete ‌0,6 Nm
  • Temperatura de limitación -30 ... +80 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP67 estado conectado
Propiedades del material
  • Material (inserto) Poliamida (PA)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Au sobre Ni
  • Material (carcasa/base)
    Poliamida (PA)
    Cinc fundido a presión
  • Material (premoldeado) Poliuretano termoplástico (TPU)
  • Color (premoldeado) Negro
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-2-101
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 20 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413