Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
N.º de referencia: 97 00 000 1060
M12 A-cod 8p an/- f/- OM 0° mating
M12 A-cod 8p an/- f/- OM 0° mating

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Acodado, Sobremoldeado
Hembra
Codificación A
Terminación de engaste
Poliamida (PA)
Contactos: 8
Aleación de cobre Au sobre Ni
Sección de conductor: 0.25 mm²
Corriente nominal: ‌2 A
Poliamida (PA), Cinc fundido a presión
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 1060
M12 A-cod 8p an/- f/- OM 0° mating
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria Circular connectors M12
  • Element Cable connector
  • Specificație
    Angled
    Overmoulded
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie crimpată
  • Gen Mamă
  • Număr de contacte 8
  • Codificare codificare A
  • Tip blocare Blocare cu şurub
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0,25 mm²
  • Curent nominal ‌ 2 A
  • Tensiune nominală 30 V
  • Grad de poluare 3
  • Categoria de supratensiune III
  • Rezistenţă izolaţie >108 Ω
  • Moment de strângere ‌0,6 Nm
  • Temperatura de limitare -30 ... +80 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 100
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP67 stare cuplată
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polyamide (PA)
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte) Au over Ni
  • Material (carcasă/priză)
    Polyamide (PA)
    Zinc die-cast
  • Material (turnat prin injecţie) Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • Culoare (turnat prin injecţie) Black
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 61076-2-101
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 21,3 g
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentación
Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar