Productos combinables
Productos combinables NUEVO
System Cables
3
N.º de referencia: 97 00 000 2027
M12 A-cod 8-pole st/st m/f PUR 5.0m
M12 A-cod 8-pole st/st m/f PUR 5.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
Este producto está disponible bajo petición. Por favor, consulte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 97 00 000 2027
M12 A-cod 8-pole st/st m/f PUR 5.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
System Cables
3
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    M12 Codage A
    Mâle Droit
    Surmoulé
  • Connecteur 2
    M12 Codage A
    Femelle Droit
    Surmoulé
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 5 m
  • Nombre de fils 8
  • Structure du conducteur 8x 0,25 mm²
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Blindage Non blindé
  • Nombre de contacts 8
  • Codage Codage A
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 2 A
  • Tension nominale 30 V
  • Limite de température
    -10 ... +80 °C enlevé
    -25 ... +80 °C indifférent
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 condition de couplage
  • Diamètre de câble 6,2 mm
  • Rayon de courbure minimal
    10 x diamètre de câble (courbures multiples)
    5 x diamètre de câble (courbure simple)
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
  • Couleur (câble) RAL 7021 (gris noir)
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Plomb
Spécifications et homologations
  • Homologations CE
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 252 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • eCl@ss 27060311 Capteur assemblé Ligne d'actionnement