Productos combinables
Productos combinables NUEVO
系统电缆
3
N.º de referencia: 97 00 000 2016
M12 A-cod 8-pole st/- m/- PVC 2.0m
M12 A-cod 8-pole st/- m/- PVC 2.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 2016
M12 A-cod 8-pole st/- m/- PVC 2.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Cordons
3
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identifikation
  • Kategori System cabling
  • Serier Cirkulære konnektorer M12
  • Element Cable assemblies
  • Specifikation Pre-assembled on one side
  • Konnektor 1
    M12 A-coding
    Male Straight
    Overmoulded
  • Kabeltype Copper cable (round)
Version
  • Kabellængde 2 m
  • Antal ledninger 8
  • Ledningsstruktur 8x 0.25 mm²
  • Termineringsmetode Crimp termination
  • Afskærmning Unshielded
  • Antal kontakter 8
  • Kodning A-coding
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 2 A
  • Nominel spænding 30 V
  • Begrænsende temperatur
    -10 ... +80 °C moved
    -25 ... +80 °C unmoved
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Kabeldiameter 6.2 mm
  • Mindste bøjningsradius
    10x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PVC
  • Farve (kabel) RAL 7040 (Window grey)
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Not contained
  • REACH BILAG XIV-stoffer Not contained
  • REACH SVHC-stoffer Not contained
  • California Proposition 65 stoffer Yes
  • California Proposition 65 stoffer Lead
Specifikationer og godkendelser
  • Godkendelser CE
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 12
  • Nettovægt 111 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar