Productos combinables
Productos combinables NUEVO
System Cables
3
N.º de referencia: 97 00 000 2008
M12 A-cod 8-pole st/- m/- PUR 10.0m
M12 A-cod 8-pole st/- m/- PUR 10.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
Este producto está disponible bajo petición. Por favor, consulte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 97 00 000 2008
M12 A-cod 8-pole st/- m/- PUR 10.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
System Cables
3
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado en un lado
  • Conector 1
    M12 Codificación A
    Macho Recto
    Sobremoldeado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 10 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 8x 0,25 mm²
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Blindaje No blindado
  • Número de contactos 8
  • Codificación Codificación A
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 2 A
  • Voltaje nominal 30 V
  • Temperatura de limitación
    -10 ... +80 °C movido
    -25 ... +80 °C no desplazado
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Diámetro de cable 6,2 mm
  • Radio de flexión mínimo
    10x diámetro de cable (plegado repetido)
    5x diámetro de cable (plegado único)
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) RAL 7021 (gris negruzco)
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
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 455 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00