Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Системные кабели
1
N.º de referencia: 97 00 000 1996
M12 A-cod 8-pole st/- f/- PVC 1.0m
M12 A-cod 8-pole st/- f/- PVC 1.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 1996
M12 A-cod 8-pole st/- f/- PVC 1.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Системные кабели
1
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado en un lado
  • Conector 1
    M12 Codificación A
    Hembra Recto
    Sobremoldeado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 1 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 8x 0.25 mm²
  • Método de terminación Crimp termination
  • Blindaje Unshielded
  • Número de contactos 8
  • Codificación A-coding
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 2 A
  • Voltaje nominal 30 V
  • Temperatura de limitación
    -10 ... +80 °C moved
    -25 ... +80 °C unmoved
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Diámetro de cable 6.2 mm
  • Radio de flexión mínimo
    10x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) RAL 7040 (Window grey)
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65 Lead
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 12
  • Peso neto 70 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00