Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Cavi assemblati
3
N.º de referencia: 97 00 000 1993
M12 A-cod 8-pole an/- m/- PUR 5.0m
M12 A-cod 8-pole an/- m/- PUR 5.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
Este producto está disponible bajo petición. Por favor, consulte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 97 00 000 1993
M12 A-cod 8-pole an/- m/- PUR 5.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Cabos de sistema
3
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
    Connettore 1
Identificazione
  • Categoria System cabling
  • Serie Circular connectors M12
  • Elemento Cable assemblies
  • Specifiche Pre-assembled on one side
  • Connettore 1
    M12 A-coding
    Female Angled
    Overmoulded
  • Tipo di cavo Copper cable (round)
Versione
  • Lunghezza del cavo 5 m
  • Numero di conduttori 8
  • Struttura conduttore 8x 0.25 mm²
  • Collegamento Crimp termination
  • Schermo Unshielded
  • Numero di poli 8
  • Codifica A-coding
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 2 A
  • Rated voltage 30 V
  • Limiting temperature
    -10 ... +80 °C moved
    -25 ... +80 °C unmoved
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Cable diameter 6.2 mm
  • Raggio di curvatura minimo
    10x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) RAL 7021 (black grey)
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • Approvals CE
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 235 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85444290
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line