Productos combinables
Productos combinables NUEVO
System Cables
1
N.º de referencia: 97 00 000 1982
M12 A-cod 8-pole an/- f/- PUR 2.0m
M12 A-cod 8-pole an/- f/- PUR 2.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 2 m
Notas
Comparar
Este producto está disponible bajo petición. Por favor, consulte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 97 00 000 1982
M12 A-cod 8-pole an/- f/- PUR 2.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
System Cables
1
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie Circulära kontaktdon M12
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på en sida
  • Kontaktdon 1
    M12 A-coding
    Female Angled
    Overmoulded
  • Kabeltyp Copper cable (round)
Version
  • Kabellängd 2 m
  • Antal kärnor 8
  • Ledarstruktur 8x 0.25 mm²
  • Förbindningsmetod Crimp termination
  • Skärmning Unshielded
  • Antal kontakter 8
  • Kodning A-coding
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 2 A
  • Märkspänning 30 V
  • Begränsande temperatur
    -10 ... +80 °C moved
    -25 ... +80 °C unmoved
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Kabeldiameter 6.2 mm
  • Minsta böjradie
    10x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (polyurethane)
  • Färg (kabel) RAL 7021 (black grey)
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Not contained
  • REACH BILAGA XIV ämnen Not contained
  • REACH SVHC ämnen Not contained
  • California Proposition 65 ämnen Yes
  • California Proposition 65 ämnen Lead
Specifikationer och godkännanden
  • Godkännanden CE
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 111 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855