Productos combinables
Productos combinables NUEVO
系統電纜
1
N.º de referencia: 97 00 000 1978
M12 A-cod 8-pole an/- f/- PUR 0.5m
M12 A-cod 8-pole an/- f/- PUR 0.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
Este producto está disponible bajo petición. Por favor, consulte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 97 00 000 1978
M12 A-cod 8-pole an/- f/- PUR 0.5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
系統電纜
1
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 片側組み立て済み
  • コネクタ 1
    M12 Aコード
    メス アングル型
    オーバーモールド
  • ケーブルタイプ Cable de cobre (redondo)
バージョン
  • ケーブル長さ 0,5 m
  • 芯数 8
  • 芯線構造 8x 0,25 mm²
  • 結線方式 Terminación de engaste
  • シールド No blindado
  • コンタクト数 8
  • コーディング Codificación A
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 2 A
  • 定格電圧 30 V
  • 使用温度範囲
    -10 ... +80 °C movido
    -25 ... +80 °C no desplazado
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65 / IP67 estado conectado
  • ケーブル径 6,2 mm
  • 最小曲げ半径
    10x diámetro de cable (plegado repetido)
    5x diámetro de cable (plegado único)
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (poliuretano)
  • カラー(ケーブル) RAL 7021 (gris negruzco)
  • RoHS conforme
  • ELVステータス conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 No incluido
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 No incluido
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 No incluido
  • カリフォルニアProposition 65物質
  • カリフォルニアProposition 65物質 Plomo
仕様および認証
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 44 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85444290
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855