Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 40 202 0882 100
M12 A-cod 8-pol st/st m/m PUR PP 10.0m
M12 A-cod 8-pol st/st m/m PUR PP 10.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 40 202 0882 100
M12 A-cod 8-pol st/st m/m PUR PP 10.0m
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
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó
    M12 A-kódolás
    Apa Egyenes
  • 2. csatlakozó
    M12 A-kódolás
    Apa Egyenes
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 10 m
  • Kábel erek száma 8
  • Magfelépítés 8 x 0,25 mm²
  • Árnyékolás Árnyékolt
  • Érintkezők száma 8
  • Kódolás A-kódolás
  • Rögzítés típusa PushPull
Műszaki jellemzők
  • Névleges feszültség
    ‌ 30 V AC
    ‌ 30 V DC
  • Hőmérséklet korlátozás
    -50 ... +80 °C mozgatott
    -30 ... +80 °C stabil
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 / IP67 illesztett feltétel
  • Kábel átmérője 5,3 mm ± 0,2 mm
  • Legkisebb hajlítási sugár
    5x kábelátmérő (egyszeri hajlítás)
    10x kábelátmérő (ismételt hajlítás)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretán)
  • Színes (kábel) Fekete
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • ECHA SCIP szám 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 500 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140491342
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604