Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 40 202 0882 010
M12 A-cod 8-pol st/st m/m PUR PP 1.0m
M12 A-cod 8-pol st/st m/m PUR PP 1.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 40 202 0882 010
M12 A-cod 8-pol st/st m/m PUR PP 1.0m
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
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identification
  • Category Rendszer kábelezés
  • Series Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • Element Készre szerelt kábelek
  • Specification Előszerelt mindkét végen
  • Connector 1
    M12 A-kódolás
    Apa Egyenes
  • Connector 2
    M12 A-kódolás
    Apa Egyenes
  • Type of cable Rézkábel (kerek)
Version
  • Cable length 1 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 8 x 0,25 mm²
  • Shielding Árnyékolt
  • Number of contacts 8
  • Coding A-kódolás
  • Locking type PushPull
Műszaki jellemzők
  • Névleges feszültség
    ‌ 30 V AC
    ‌ 30 V DC
  • Hőmérséklet korlátozás
    -50 ... +80 °C mozgatott
    -30 ... +80 °C stabil
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 / IP67 illesztett feltétel
  • Kábel átmérője 5,3 mm ± 0,2 mm
  • Minimum bending radius
    5x kábelátmérő (egyszeri hajlítás)
    10x kábelátmérő (ismételt hajlítás)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretán)
  • Színes (kábel) Fekete
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • ECHA SCIP szám 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 103 g
  • Country of origin Románia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140491328
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604