Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 40 202 0882 005
M12 A-cod 8-pol st/st m/m PUR PP 0.5m
M12 A-cod 8-pol st/st m/m PUR PP 0.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 40 202 0882 005
M12 A-cod 8-pol st/st m/m PUR PP 0.5m
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
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    M12 Codificación A
    Macho Recto
  • Conector 2
    M12 Codificación A
    Macho Recto
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 0,5 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 8x 0,25 mm²
  • Blindaje apantallado
  • Número de contactos 8
  • Codificación Codificación A
  • Tipo de bloqueo PushPull
Características técnicas
  • Voltaje nominal
    ‌ 30 V AC
    ‌ 30 V DC
  • Temperatura de limitación
    -50 ... +80 °C movido
    -30 ... +80 °C no desplazado
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Diámetro de cable 5,3 mm ± 0,2 mm
  • Radio de flexión mínimo
    5x diámetro de cable (plegado único)
    10x diámetro de cable (plegado repetido)
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Color (cable) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • Exenciones RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Lead
  • Número ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Lead
    Nickel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 103 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140342361
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604