Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Lado del dispositivo / Pasacables
1
N.º de referencia: 21 34 850 0882 200
M12 A-cod 8-pol st/- f/- PVC 20m
M12 A-cod 8-pol st/- f/- PVC 20m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 20 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 850 0882 200
M12 A-cod 8-pol st/- f/- PVC 20m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Geräteseite / Wanddurchführung
1
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Tipo de cable
    Conector 1
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 片側組み立て済み
  • コネクタ 1
    M12 Aコード
    メス ストレート型
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 20 m
  • 芯数 8
  • 芯線構造 8x 0.25 mm²
  • コーディング Aコード
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル) グレー
仕様および認証
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 1,125 g
  • 原産国 チェコ
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140239081
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604