Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
4
N.º de referencia: 21 34 B30 0862 050
M12 A-cod 8-Poles twisted st/- m/- 5,0m
M12 A-cod 8-Poles twisted st/- m/- 5,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 B30 0862 050
M12 A-cod 8-Poles twisted st/- m/- 5,0m
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
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado en un lado
  • Conector 1
    M12 Codificación A
    Macho Recto
    Sobremoldeado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 5 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 8x AWG 24
  • Blindaje apantallado
  • Codificación Codificación A
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -30 ... +70 °C
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Verde
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140238718
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604