Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
N.º de referencia: 21 03 819 1500
M12 A-cod 5P Male Straight
M12 A-cod 5P Male Straight

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto, Sobremoldeado
Macho
Codificación A
Terminación de engaste
Poliamida (PA)
Contactos: 5
Sección de conductor: 0.34 mm²
Corriente nominal: ‌4 A
Cinc fundido a presión
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 819 1500
M12 A-cod 5P Male Straight
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Detalles del producto
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série Conectores circulares M12
  • Elemento Conector do cabo
  • Especificação
    Reto
    Sobreinjetado
Versão
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Gênero Macho
  • Número de Pólos 5
  • Codificação Codificação A
  • Tipo de trava Trava parafuso
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor 0,34 mm²
  • Seção transversal do condutor [AWG] AWG 22
  • Corrente Nominal ‌ 4 A
  • Tensão Nominal
    ‌ 60 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Grau de poluição 3
  • Categoria de sobretensão III
  • Torque de aperto ‌0,6 Nm
  • Limitação de temperatura -20 ... +80 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 100
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65 / IP67 condição conectada
Propriedades do material
  • Material (inserto) Poliamida (PA)
  • Material (carcaça/base) Zinco fundido
  • Material (sobremoldagem) Poliamida (PA)
  • Cor (sobremoldagem) Preto
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 61076-2-101
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • GTIN 5713140821354
  • eCl@ss 27.440.115,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413