Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
N.º de referencia: 21 03 819 3504
M12 A-cod 5P Male Angled 180°
M12 A-cod 5P Male Angled 180°

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Acodado, Sobremoldeado
Macho
Codificación A
Terminación de engaste
Poliamida (PA)
Contactos: 5
Sección de conductor: 0.34 mm²
Corriente nominal: ‌4 A
Cinc fundido a presión
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 819 3504
M12 A-cod 5P Male Angled 180°
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Steckverbinder
  • Serier Rundsteckverbinder M12
  • Element Kabelsteckverbinder
  • Specifikation
    gewinkelt
    umspritzt
Version
  • Termineringsmetode Crimpanschluss
  • Køn Stift
  • Antal kontakter 5
  • Kodning A-Kodierung
  • Låsetype Schraubverriegelung
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit 0,34 mm²
  • Ledertværsnit [AWG] AWG 22
  • Nominel strøm ‌ 4 A
  • Nominel spænding
    ‌ 60 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Forureningsgrad 3
  • Overspændingskategori III
  • Tilspændingsmoment ‌0,6 Nm
  • Begrænsende temperatur -20 ... +80 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 100
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polyamid (PA)
  • Materiale (stikhus/hus) Zink-Druckguss
  • Materiale (overstøbning) Polyamid (PA)
  • Farve (overstøbning) schwarz
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 61076-2-101
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • GTIN 5713140821118
  • eCl@ss 27440115 Rundsteckverbinder (Set)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413