Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Geräteseite / Wanddurchführung
5
N.º de referencia: 21 35 515 1564 003
M12 A-cod 5-pol st/st m/m PVC Dnet 0.3m
M12 A-cod 5-pol st/st m/m PVC Dnet 0.3m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 35 515 1564 003
M12 A-cod 5-pol st/st m/m PVC Dnet 0.3m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Geräteseite / Wanddurchführung
5
Detalles del producto
Identification
  • Category Cableado de sistema
  • Series Conectores circulares M12
  • Element Conjuntos de cable
  • Specification Premontado por ambos lados
  • Connector 1
    M12 Codificación A
    Macho Recto
  • Connector 2
    M12 Codificación A
    Macho Recto
  • Type of cable Cable de cobre (redondo)
  • Features Codificación de colores: azul/blanco (AWG 24) y negro/rojo (AWG 22)
Versión
  • Longitud de cable 0.3 m
  • Número de núcleos 5
  • Estructura de núcleo
    1x 2x AWG 22/19
    1x 2x AWG 24/19
  • Blindaje Fully shielded, 360° shielding contact
  • Codificación A-coding
Características técnicas
  • Características de transmisión DeviceNet
  • Diámetro de cable 6.9 mm ± 0.3 mm
  • Impedancia ‌120 Ω
  • Resistencia de conductor a 20 °C
    ≤85 Ω/km AWG 24
    ≤54 Ω/km AWG 22
    ≤9.75 Ω/km Shielding
Propiedades del material
  • Material (blindaje) Aluminio
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Gris
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 30 g
  • País de origen Mexico
  • GTIN 5713140247208
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600