Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
7
N.º de referencia: 21 35 515 2564 022
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PVC Dnet 2.2m
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PVC Dnet 2.2m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 2.2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 35 515 2564 022
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PVC Dnet 2.2m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Készülékoldal / Fali átvezetés
7
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe Rundsteckverbinder M12
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    M12 A-Kodierung
    Stift gerade
  • Steckverbinder 2
    M12 A-Kodierung
    Buchse gerade
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
  • Merkmale Farbkodierung: blau/weiß (AWG 24) und schwarz/rot (AWG 22)
Ausführung
  • Kabellänge 2,2 m
  • Anzahl der Adern 5
  • Adernaufbau
    1x 2x AWG 22/19
    1x 2x AWG 24/19
  • Schirmung voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
  • Kodierung A-Kodierung
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften DeviceNet
  • Kabeldurchmesser 6,9 mm ± 0,3 mm
  • Impedanz ‌120 Ω
  • Leiterwiderstand @ 20 °C
    ≤85 Ω/km AWG 24
    ≤54 Ω/km AWG 22
    ≤9,75 Ω/km Schirmung
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Schirmung Aluminium
  • Werkstoff Kabel PVC
  • Farbe Kabel grau
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer non EU product
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 130 g
  • Ursprungsland Mexiko
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140264816
  • eCl@ss 27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung