Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
7
N.º de referencia: 21 35 515 2564 018
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PVC Dnet 1.8m
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PVC Dnet 1.8m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1.8 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 35 515 2564 018
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PVC Dnet 1.8m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
設備端 / 面板饋通
7
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    M12 Codificación A
    Macho Recto
  • Conector 2
    M12 Codificación A
    Hembra Recto
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Características Codificación de colores: azul/blanco (AWG 24) y negro/rojo (AWG 22)
Versión
  • Longitud de cable 1,8 m
  • Número de núcleos 5
  • Estructura de núcleo
    1x 2x AWG 22/19
    1x 2x AWG 24/19
  • Blindaje Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
  • Codificación Codificación A
Características técnicas
  • Características de transmisión DeviceNet
  • Diámetro de cable 6,9 mm ± 0,3 mm
  • Impedancia ‌120 Ω
  • Resistencia de conductor a 20 °C
    ≤85 Ω/km AWG 24
    ≤54 Ω/km AWG 22
    ≤9,75 Ω/km Blindaje
Propiedades del material
  • Material (blindaje) Aluminio
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Gris
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP non EU product
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 5
  • Peso neto 110 g
  • País de origen México
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140264793
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604