Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
7
N.º de referencia: 21 35 515 2564 013
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PVC Dnet 1.3m
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PVC Dnet 1.3m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1.3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 35 515 2564 013
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PVC Dnet 1.3m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Lato apparato / Passa-parete
7
Detalles del producto
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1
    M12 Codificação A
    Macho Reto
  • Conector 2
    M12 Codificação A
    Fêmea Reto
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
  • Características Codificação de cor: azul/branco (AWG 24) e preto/vermelho (AWG 22)
Versão
  • Comprimento do cabo 1,3 m
  • Número de núcleos 5
  • Estrutura central
    1x 2x AWG 22/19
    1x 2x AWG 24/19
  • Blindagem Totalmente blindado, contatos blindados 360°
  • Codificação Codificação A
Características técnicas
  • Características de transmissão DeviceNet
  • Diâmetro do cabo 6,9 mm ± 0,3 mm
  • Impedância ‌120 Ω
  • Resistência do condutor a 20 °C
    ≤85 Ω/km AWG 24
    ≤54 Ω/km AWG 22
    ≤9,75 Ω/km Blindagem
Propriedades do material
  • Material (blindagem) Alumínio
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) Cinza
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP non EU product
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 266,61 g
  • País de origem México
  • GTIN 5713140264762
  • eCl@ss 27.060.311,00