Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
7
N.º de referencia: 21 35 515 2564 008
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PVC Dnet 0.8m
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PVC Dnet 0.8m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.8 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 35 515 2564 008
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PVC Dnet 0.8m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
7
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri Yuvarlak konnektörler M12
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    M12 A-Kodlu
    Erkek Düz
  • Konnektör 2
    M12 A-Kodlu
    Dişi Düz
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
  • Özellikler Renk kodlaması: mavi/beyaz (AWG 24) ve siyah/kırmızı (AWG 22)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 0,8 m
  • Damar sayısı 5
  • Damar yapısı
    1x 2x AWG 22/19
    1x 2x AWG 24/19
  • Koruma Tamamen korumalı, 360° koruyucu kontak
  • Kodlama A-Kodlu
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri DeviceNet
  • Kablo Çapı 6,9 mm ± 0,3 mm
  • Empedans ‌120 Ω
  • İletken direnci @ 20 °C
    ≤85 Ω/km AWG 24
    ≤54 Ω/km AWG 22
    ≤9,75 Ω/km Koruma
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (koruma) Alüminyum
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo) Gri
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Kurşun
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 58 g
  • Menşei ülkesi Meksika
  • GTIN 5713140264731
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC002599