Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
7
N.º de referencia: 21 35 515 2564 002
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PVC Dnet 0.2m
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PVC Dnet 0.2m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 35 515 2564 002
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PVC Dnet 0.2m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
7
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Sistem kablajı
  • Serie Yuvarlak konnektörler M12
  • Elemento Kablo takımları
  • Especificaciones Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Conector 1
    M12 A-Kodlu
    Erkek Düz
  • Conector 2
    M12 A-Kodlu
    Dişi Düz
  • Tipo de cable Bakır kablo (yuvarlak)
  • Características Renk kodlaması: mavi/beyaz (AWG 24) ve siyah/kırmızı (AWG 22)
Versión
  • Longitud de cable 0,2 m
  • Número de núcleos 5
  • Estructura de núcleo
    1x 2x AWG 22/19
    1x 2x AWG 24/19
  • Blindaje Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
  • Codificación Codificación A
Características técnicas
  • Características de transmisión DeviceNet
  • Diámetro de cable 6,9 mm ± 0,3 mm
  • Impedancia ‌120 Ω
  • Resistencia de conductor a 20 °C
    ≤85 Ω/km AWG 24
    ≤54 Ω/km AWG 22
    ≤9,75 Ω/km Blindaje
Propiedades del material
  • Material (blindaje) Aluminio
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Gris
  • RoHS muafiyete uygun
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV muafiyete uygun
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII İçermez
  • Sustancias REACH ANNEX XIV İçermez
  • Sustancias REACH SVHC Evet
  • Sustancias REACH SVHC Kurşun
  • Número ECHA SCIP non EU product
  • Sustancias de la California Proposition 65 Evet
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Kurşun
    Nikel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 20 g
  • País de origen México
  • GTIN 5713140264700
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604