Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
7
N.º de referencia: 21 35 010 2517 050
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PVC 5m
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PVC 5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 35 010 2517 050
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PVC 5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
7
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó
    M12 A-kódolás
    Apa Egyenes
  • 2. csatlakozó
    M12 A-kódolás
    Anya Egyenes
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 5 m
  • Kábel erek száma 5
  • Magfelépítés 5 x 0,34 mm²
  • Kódolás A-kódolás
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Sárga
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 222,865 g
  • Származási ország Mexikó
  • GTIN 5713140811461
  • eCl@ss 27.060.311,00