Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
5
N.º de referencia: 21 35 51A 0564 010
M12 A-cod 5-pol st/- m/- PVC Dnet 1.0m
M12 A-cod 5-pol st/- m/- PVC Dnet 1.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 35 51A 0564 010
M12 A-cod 5-pol st/- m/- PVC Dnet 1.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
장치 측면 / 패널 관통형
5
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado en un lado
  • Conector 1
    M12 Codificación A
    Macho Recto
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Características Codificación de colores: azul/blanco (AWG 24) y negro/rojo (AWG 22)
Versión
  • Longitud de cable 1 m
  • Número de núcleos 5
  • Estructura de núcleo
    1x 2x AWG 22/19
    1x 2x AWG 24/19
  • Blindaje Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
  • Codificación Codificación A
Características técnicas
  • Características de transmisión DeviceNet
  • Diámetro de cable 6,9 mm ± 0,3 mm
  • Impedancia ‌120 Ω
  • Resistencia de conductor a 20 °C
    ≤85 Ω/km AWG 24
    ≤54 Ω/km AWG 22
    ≤9,75 Ω/km Blindaje
Propiedades del material
  • Material (blindaje) Aluminio
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Gris
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 70 g
  • País de origen México
  • GTIN 5713140238619
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604