Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 97 00 000 0573
M12 A-cod 5-pol st/- m/- PPi PVC 5.0m
M12 A-cod 5-pol st/- m/- PPi PVC 5.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 0573
M12 A-cod 5-pol st/- m/- PPi PVC 5.0m
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
  • Category Systemkablage
  • Series Circulära kontaktdon M12
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på en sida
  • Connector 1
    M12 A-kodning
    Hane Rak
    Övergjuten
    Inner PushPull
  • Type of cable Kopparkabel (rund)
Version
  • Cable length 5 m
  • Number of cores 5
  • Core structure 5x 0,34 mm²
  • Termination method Krimpterminering
  • Shielding Oskärmad
  • Number of contacts 5
  • Coding A-kodning
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 60 V
  • Limiting temperature
    -25 ... +80 °C flyttad
    -40 ... +80 °C orörd
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd
  • Cable diameter 5,3 mm
  • Minimum bending radius
    10x kabeldiameter (upprepad böjning)
    5x kabeldiameter (enkel böjning)
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) RAL 7040 (fönstergrå)
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Innehåller ej
  • REACH ANNEX XIV substances Innehåller ej
  • REACH SVHC substances Innehåller ej
  • California Proposition 65 substances Innehåller ej
Specifications and approvals
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Tyskland
  • European customs tariff number 85444290
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604