Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
2
N.º de referencia: 21 36 750 0568 020
M12 A-cod 5-pol st/- f/- shld. PUR 2m
M12 A-cod 5-pol st/- f/- shld. PUR 2m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 36 750 0568 020
M12 A-cod 5-pol st/- f/- shld. PUR 2m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Partea spre aparat / Trecere prin panou
2
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępnie zmontowany na jednej stronie
  • Złącze 1
    M12 A-kodowany
    Żeński Prosty
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
  • Długość kabla 2 m
  • Liczba rdzeni 5
  • Konstrukcja rdzenia 5x 0,34 mm²
  • Ekranowanie Ekranowane
  • Kodowanie A-kodowany
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -25 ... +80 °C
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (poliuretan)
  • Kolor (kabel) Czarny
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00