Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Partea spre aparat / Trecere prin panou
2
N.º de referencia: 21 35 020 0507 020
M12 A-cod 5-pol st/- f/- PUR 2m
M12 A-cod 5-pol st/- f/- PUR 2m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 35 020 0507 020
M12 A-cod 5-pol st/- f/- PUR 2m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Cableado de sistema
  • Series Conectores circulares M12
  • Element Conjuntos de cable
  • Specification Premontado en un lado
  • Connector 1
    M12 Codificación A
    Hembra Recto
  • Type of cable Cable de cobre (redondo)
Version
  • Cable length 2 m
  • Number of cores 5
  • Core structure 5x 0,34 mm²
  • Coding A-coding
Material properties
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Colour (cable) Amarillo
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 67 g
  • Country of origin Mexico
  • GTIN 5713140811003
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar