Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
5
N.º de referencia: 21 35 515 3564 045
M12 A-cod 5-pol st/an m/m PVC Dnet 4.5m
M12 A-cod 5-pol st/an m/m PVC Dnet 4.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 4.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 35 515 3564 045
M12 A-cod 5-pol st/an m/m PVC Dnet 4.5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
5
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori System cabling
  • Seri Circular connectors M12
  • Eleman Cable assemblies
  • Teknik özellikler Pre-assembled on both sides
  • Konnektör 1
    M12 A-coding
    Male Straight
  • Konnektör 2
    M12 A-coding
    Male Angled
  • Kablo tipi Copper cable (round)
  • Özellikler Codificación de colores: azul/blanco (AWG 24) y negro/rojo (AWG 22)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 4,5 m
  • Damar sayısı 5
  • Damar yapısı
    1x 2x AWG 22/19
    1x 2x AWG 24/19
  • Koruma Tamamen korumalı, 360° koruyucu kontak
  • Kodlama A-Kodlu
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri DeviceNet
  • Kablo Çapı 6,9 mm ± 0,3 mm
  • Empedans ‌120 Ω
  • İletken direnci @ 20 °C
    ≤85 Ω/km AWG 24
    ≤54 Ω/km AWG 22
    ≤9,75 Ω/km Koruma
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (koruma) Aluminio
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo) Gris
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 269 g
  • Menşei ülkesi Meksika
  • GTIN 5713140265233
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar