Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
7
N.º de referencia: 21 35 515 4564 060
M12 A-cod 5-pol st/an m/f PVC Dnet 6.0m
M12 A-cod 5-pol st/an m/f PVC Dnet 6.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 6 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 35 515 4564 060
M12 A-cod 5-pol st/an m/f PVC Dnet 6.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
7
Detalles del producto
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    M12 A编码
    公头 直式
  • 连接器2
    M12 A编码
    母头 弯式
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
  • 特点 颜色编码:蓝色/白色 (AWG 24) 和黑色/红色 (AWG 22)
版本
  • 电缆长度 6 m
  • 芯数 5
  • 芯结构
    1x 2x AWG 22/19
    1x 2x AWG 24/19
  • 屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
  • 编码 A编码
技术参数
  • 传输特性 DeviceNet
  • 电缆直径 6.9 mm ± 0.3 mm
  • 电阻抗 ‌120 Ω
  • 导体电阻 @ 20 °C
    ≤85 Ω/km AWG 24
    ≤54 Ω/km AWG 22
    ≤9.75 Ω/km 屏蔽
材料特性
  • 材料(屏蔽)
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) 灰色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 non EU product
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 355 g
  • 原产国 墨西哥
  • GTIN 5713140265219
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线