Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Côté équipement / Traversée de cloison
7
N.º de referencia: 21 35 515 4564 050
M12 A-cod 5-pol st/an m/f PVC Dnet 5.0m
M12 A-cod 5-pol st/an m/f PVC Dnet 5.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 35 515 4564 050
M12 A-cod 5-pol st/an m/f PVC Dnet 5.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
7
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori System cabling
  • Serier Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specifikation Pre-assembled on both sides
  • Konnektor 1
    M12 A-coding
    Male Straight
  • Konnektor 2
    M12 A-coding
    Female Angled
  • Kabeltype Copper cable (round)
  • Funktioner Colour coding: blue/white (AWG 24) and black/red (AWG 22)
Version
  • Kabellængde 5 m
  • Antal ledninger 5
  • Ledningsstruktur
    1x 2x AWG 22/19
    1x 2x AWG 24/19
  • Afskærmning Fuldt afskærmet, 360° afskærmningskontakt
  • Kodning A-kodning
Tekniske egenskaber
  • Transmissionsegenskaber DeviceNet
  • Kabeldiameter 6,9 mm ± 0,3 mm
  • Impedans ‌120 Ω
  • Ledermodstand ved 20° C
    ≤85 Ω/km AWG 24
    ≤54 Ω/km AWG 22
    ≤9,75 Ω/km Afskærmning
Materialeegenskaber
  • Materiale (afskærmning) Aluminium
  • Materiale (kabel) PVC
  • Farve (kabel) Grå
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status compliant with exemption
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Not contained
  • REACH BILAG XIV-stoffer Not contained
  • REACH SVHC-stoffer Yes
  • REACH SVHC-stoffer Lead
  • ECHA SCIP-nummer non EU product
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Lead
    Nickel
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 320 g
  • Oprindelsesland Mexico
  • GTIN 5713140265202
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar